FLKM 14-PA-INLINE/OUT16
-
Adapter czołowy
2302764
Adapter czołowy VARIOFACE do podzespołów Inline do przekazywania 16 (2 × 8) cyfrowych sygnałów wyjściowych.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Adapter czołowy |
Rodzina produktów | VARIOFACE |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Izolacja | Izolacja funkcyjna |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Napięcie robocze (DC) | ≤ 60 V DC |
Prąd (na odgałęzienie) | ≤ 1 A |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Znamionowe napięcie izolacji | 63 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Obsługiwany sterownik PHOENIX CONTACT Inline | |
Odpowiednia karta I/O | IB IL 24 DO 16-PAC |
ILB ... 24 DO16 | |
ILB ... 24 DO32 | |
ILB ... 24 DI16 DO16 |
Przyłącze 1 (poziomu sterowania) | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 24 |
Przyłącze 2 (poziomu obiektu) | |
Przyłącze według normy | IEC 60603-13 |
Rodzaj przyłącza | IDC/FLK złącze męskie |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba biegunów | 14 |
Liczba cykli wtykania | > 50 |
Raster | 2,54 mm |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 44 mm |
Wysokość | 66,5 mm |
Głębokość | 33,85 mm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Moduł) | IP20 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 50 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Normy/przepisy | EN IEC 60664-1 |
Sposób montażu | Montaż wtykowy |
Pozycja montażu | dowolna |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 2302764 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK231P |
Klucz produktu | DK231P |
GTIN | 4017918929480 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 52,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 32,08 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 01b82f88-892b-42a8-8fa9-4ac605225b0b |
Produkty kompatybilne
-
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Kabel 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Kabel 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel 2299055
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław