IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Moduł cyfrowy
2862204

Inline, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

8 wejść cyfrowych zgodnie z typem 2 wartości granicznych wg EN 61131-2
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia na czujnik: 250 mA
Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia ze złączki szynowej: 2 A