Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. W przypadku osiągnięcia maksymalnego obciążenia łącznika magistralnego do napięcia układu logicznego (UL) lub napięcia zasilania złączek analogowych (UANA), złączkę tę można stosować do ponownego udostępnienia tego napięcia. W tym celu do złączki należy podłączyć napięcie 24 V DC (U24V). Z tego napięcia jest wytwarzane napięcie układu logicznego (UL) oraz napięcie do złączek analogowych (UANA). Dodatkowo złączka umożliwia udostępnienie napięcia głównego 24 V DC (UM) i napięcia segmentu 24 V DC (US).
IB IL 24 PWR IN/R-PAC
-
Moduł zasilający
2861674
złącze zasilające lub zasilające wtórnie Inline, kompletne z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe), 24 V DC, bez bezpiecznika
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
BV
ID dopuszczenia: 21725/C1 BVRINA
ID dopuszczenia: ELE121121XGABS
ID dopuszczenia: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID dopuszczenia: E140324LR
ID dopuszczenia: LR23398855TAProdukty kompatybilne
Korzyści
Możliwość zasilania wszystkich wymaganych do poziom niskiego sygnału napięć 24 V stacji Inline