IB IL 24 DO8/HD-PAC - Moduł cyfrowy
2700172

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Inline, Cyfrowe złącze wyjściowe, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym; Produkt jest przygotowywany pod kątem ustawy Cyber Resilience Act (CRA).

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

8 wyjść cyfrowych
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 1-przewodowej
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
Prąd sumaryczny złączki szynowej: 4 A
Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym