IB IL DALI/PWR-PAC - Moduł komunikacyjny
2897813

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Inline, Urządzenia nadrzędne DALI, zintegrowany zasilacz DALI, bezpieczna separacja galwaniczna, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Pewna galwaniczna separacja magistrali DALI
Wskaźniki diagnozowania, nadawania i obioru
Zabezpieczenie magistrali DALI przed omyłkowym odłączeniem napięcia sieci (do 250 V AC)
Do 64 uczestników magistrali DALI na złącze - urządzenie nadrzędne
Dostępne moduły funkcyjne do PC Worx