Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wyjście sygnałów cyfrowych.
IB IL 24 DO 16-PAC
-
Moduł cyfrowy
2861292
Inline, Cyfrowe złącze wyjściowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
BSH
ID dopuszczenia: 658aRINA
ID dopuszczenia: ELE121121XGABS
ID dopuszczenia: 22-2226444-PDAABS
ID dopuszczenia: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID dopuszczenia: E140324BV
ID dopuszczenia: 20989_C1 BVcULus Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
16 wyjść cyfrowych
Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2- i 3-przewodowej
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
Prąd sumaryczny złączki szynowej: 8 A
Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym