IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Moduł temperaturowy
2861328

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Inline, Złączka pomiaru temperatury, analogowe wejścia RTD: 2, technika przyłączeniowa: 2-, 3-, 4-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

2 wejścia do rezystancyjnych czujników temperatury
Typy czujników Pt, Ni, Cu, KTY wg DIN i SAMA
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
Możliwość prezentacji wartości pomiarowych w trzech różnych formatach
Rejestracja wartości pomiarowych z 16-bitową rozdzielczością