Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wyjście sygnałów cyfrowych.
IB IL 24 DO 32/HD-PAC
-
Moduł cyfrowy
2862822
Inline, Cyfrowe złącze wyjściowe, Wyjścia cyfrowe: 32, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 48,8 mm |
| Wysokość | 119,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Wymiary obudowy |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| magistrala lokalna Inline | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kbit/s |
| Dane programisty | |
| Kod długości (szesnastkowy) | 02 |
| Kod ID (dziesiętny) | 189 |
| Kod długości (dziesiętny) | 02 |
| Kanał danych procesowych | 32 Bit |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 0 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 4 Bajt |
| Kanał parametrów (PCP) | 0 Bajt |
| Długość rejestru (magistrala) | 32 Bit |
| Telegram danych magistrali obiektowej (PROFIBUS) | |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 6 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 4 Bajt |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | Półprzewodnik |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Technika przyłączeniowa | 1-przewodowa |
| Liczba wyjść | 32 |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe; elektroniczne |
| Napięcie wyjściowe | 24 V (US - 1 V) |
| Ograniczenie indukcyjnego napięcia odłączającego | -45,8 V ... -15 V |
| prąd załączalny maksymalny | maks. 1,5 A (przy obciążeniu znamionowym lampy przez 20 ms) |
| Prąd wyjściowy | maks. 500 mA (na kanał) |
| maks. 8 A (Urządzenie) | |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Zdolność łączeniowa w przypadku przerwy w uziemieniu | typ. 100 mW (przy rezystorze obciążającym 1 kΩ) |
| Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | maks. 2 V |
| Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym | maks. 300 µA |
| Obciążenie znam., induk. | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Obciążenie znam., lampy | 12 W |
| Obciążenie znam., rezyst. | 12 W (48 Ω) |
| Opóźnienie sygnału przy wyłączaniu indukcyjnego obciążenia znamionowego | typ. 50 ms (1,2 H, 48 Ω) |
| Opóźnienie sygnału przy wyłączaniu obciążenia znamionowego lampy | typ. 1 ms |
| Opóźnienie sygnału przy wyłączaniu obciążenia znamionowego omowego | typ. 1 ms |
| Opóźnienie sygnału przy włączaniu indukcyjnego obciążenia znamionowego | typ. 100 ms (1,2 H, 48 Ω) |
| Opóźnienie sygnału przy włączaniu obciążenia znamionowego lampy | typ. 100 ms |
| Opóźnienie sygnału przy włączaniu obciążenia znamionowego omowego | typ. 500 µs |
| Maksymalna częstotliwość przełączania przy indukcyjnym obciążeniu znamionowym | maks. 0,5 Hz (1,2 H, 48 Ω) |
| Maksymalna częstotliwość przełączania przy obciążeniu znamionowym lampy | maks. 8 Hz (Tę częstotliwość przełączania ograniczają wybrana szybkość transmisji danych, liczba abonentów magistrali, struktura magistrali, zastosowane oprogramowanie, system sterujący i komputerowy.) |
| Maksymalna częstotliwość przełączania przy znamionowym obciążeniu rezystancyjnym | maks. 300 Hz (Tę częstotliwość przełączania ograniczają wybrana szybkość transmisji danych, liczba abonentów magistrali, struktura magistrali, zastosowane oprogramowanie, system sterujący i komputerowy.) |
| Czas zadziałania w przypadku zwarcia | ca. 3 s |
| Czas zadziałania w przypadku przeciążenia omowego | ca. 3 s |
| Częstotliwość ponownego uruchamiania w przypadku przeciążenia lampy | 400 Hz |
| Częstotliwość ponownego uruchomienia w przypadku przeciążenia omowego | 400 Hz |
| Zachowanie w razie przeciążenia | Automatyczny restart |
| Zachowanie w razie przeciążenia indukcyjnego | Możliwość zniszczenia wyjścia |
| Reakcja na wyłączenie napięcia | Wyjście jest odłączone bezzwłocznie po odłączeniu napięcia zasilającego |
| Ważność danych wyjściowych | typ. 5 ms (po podłączeniu napięcia zasilania 24 V (uruchomienie)) |
| Niepowtarzalna energia w biegu swobodnym | 400 mJ |
| Odporność na napięcie zwrotne w wyniku krótkich impulsów | odporność na napięcie zwrotne |
| wytrzymałość na przyłożone na stałe napięcie zwrotne | maks. 2 A |
| Wyłączenie nadmiarowo-prądowe | min. 0,7 A |
| Prąd wyjściowy w przypadku pęknięcia w stanie wyłączonym | maks. 25 mA |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Inline |
| Konstrukcja | modułowa |
| Zakres dostawy | w komplecie wtyki Inline i pola na opis |
| liczba kanałów | 32 |
| Tryb pracy | Praca z danymi procesu z 2 słowami |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| Komunikaty diagnostyczne | Zwarcie lub przeciążenie wyjść cyfrowych Komunikat o błędzie wyrażony w kodzie diagnostycznym (magistrala) oraz wskazanie za pomocą diody LED (D) na module (2 Hz) |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,3 W |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | maks. 140 mA (HW 00) |
| maks. 30 mA (od HW 01) | |
| Potencjały: Zasilanie obwodu segmentu (US) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 8 A |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 7,5 V (logika magistrali)/ zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: zasilanie 7,5 V (logika magistrali) / uziom roboczy | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 2862822 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI132 |
| Klucz produktu | DRI132 |
| GTIN | 4017918907617 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 201 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 202,91 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | cdd308e5-1841-47a3-b116-16ba8ad576b5 |
Produkty kompatybilne
-
IB IL PD GND-PAC - Rozdzielacz napięcia 2862990
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Zestaw wtyków 2860950
-
IB IL SCN-8 - Wtyk Inline 2726337
-
FLKM 14-PA-INLINE/32 - Adapter czołowy 2302777
-
IL CP - Gwiazda kodująca 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Etykieta wtykana 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
UCT-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0828746
-
UC-TMF 6 - Oznacznik do zacisków 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
Korzyści
32 wyjścia cyfrowe
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 1-przewodowej
Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
Prąd sumaryczny złączki szynowej: 8 A
Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław