Vannuttak til drikkevannsforsyningen Oppdag overvåkings- og kontrolløsninger for prediktiv og effektiv styring av brønnsystemer.

Service i brønnfelt

Utfordring


Grunnvannsbrønn

Sikre vannforsyningen permanent

En fremtidssikker vannforsyning er kun mulig med miljøbevisst og bærekraftig vannutvinning. Som følge av den tiltakende belastningen av våre naturlige vannforekomster er dette en høy faglig og teknologisk utfordring ved vannutvinningen.

Avhengig av kvaliteten på grunn- hhv. overflatevannet fremgår forskjellige behandlingsmetoder for drikkevannsforsyningen. Størrelsen på et anlegg eller nettverk er også avgjørende for hvilken teknikk som skal benyttes.

Løsning


To teknikere arbeider med automatiseringsteknikken for vannutvinning
Kontrollrom i et vannbehandlingsanlegg
App Icons: Effektiv drift av brønnsystemer via sky
To teknikere arbeider med automatiseringsteknikken for vannutvinning

Etablering eller modernisering av anlegg for utvinning av grunnvann utgjør ofte en teknisk utfordring med hensyn til automatiseringsteknikken. Forebyggende vedlikehold muliggjøres ved kontinuerlig overvåking av systemer og enheter ved hjelp av moderne sensorteknologi. Dermed oppdages indikasjoner på slitasje tidsnok, og ytterligere skader og svikt kan forhindres.

Forutseende vedlikehold og bruk av sikker fjernstyreteknikk er avgjørende for desentraliserte grunnvannsbrønner. Slik kan du overvåke tilstanden til pumper og motorer til enhver tid og helt uavhengig av lokalisering.

Phoenix Contact tilbyr en ferdig tilpasset og konfigurerbar løsning som overtar samtlige nødvendige styre- og reguleringsoppgaver av brønner.

Til løsning for brønnautomatisering
Kontrollrom i et vannbehandlingsanlegg

Automasjonskapløsninger overtar styre- og reguleringsoppgaver fra desentrale konstruksjoner. Det omfatter kontrollert innkobling av utstyr og registrering av måleverdier. Viktige meldinger om nedbør og grunnvannsnivå sendes til det overordnede styresystemet via en vanlig fjernstyreprotokoll (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA) samt via SMS til driftspersonellet.

App Icons: Effektiv drift av brønnsystemer via sky

Smart drift av brønnsystemer med målrettet håndtering av ressurser lykkes takket være transparens i prosessen, kombinert med informasjon fra omgivelsene. Brønnpumpene styres målrettet via funksjonsblokker, og dataene i de enkelte brønnene formidles til en sky via kommunikasjonsprotokoll. Alle relevante måle- og forbruksverdier behandles og sammenlignes med eksterne data som værprognoser og strømtariffer. Med utgangspunkt i dette kan tiltaksanbefalinger for håndtering av brønnsystemet avledes med størst mulig effektivitet. Resultatet er innsparing av energi og kostnader samtidig som ressursene skånes.

Økonomisk effektiv protokollomforming Overfør prosessdata fra forskjellige fjernstyrestasjoner til kontrollrommet via en standardisert fjernstyrekommunikasjon. Industri-PCer konverterer dataene til klassiske fjernstyringsprotokoller, som for eksempel IEC 60870-5-104 eller IEC 60870-5-101.

Interaktiv Image Map: Topologi: Protokollomforming utvinning av drikkevann
Sikker fjernkommunikasjon
For å kommunisere med maskiner og anlegg over hele verden vil du hos oss finne velegnede industrirutere og Cyber Security.
Mer informasjon om industriruter og Cyber Security
Sikker fjernkommunikasjon
Programvarebibliotek Water Functions
Ved hjelp av programmerte funksjonsblokker forenkler programvarebiblioteket måling, styring og regulering av anleggsprosesser innen avsløpsvann- og drikkevannbehandling.
Mer informasjon om programvarebibliotek Water Functions
Programvarebibliotek Water Functions
Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology
For å foreta automatiseringen bruker du det programmeringsspråket du foretrekker, og kobler anlegget ditt opp mot skyen.
Mer informasjon om automatiseringsteknikk
Automatiseringsteknikk for PLCnext Technology

Dine fordeler

  • Fleksibilitet gjennom protokollomforming av fjernstyrestandarder i henhold til IEC 60870, Modbus/RTU, Modbus/TCP i IEC 60870-5-101/-104 eller OPC UA
  • Enkel integrering av desentrale stasjoner i anleggets nettverk takket være forhåndsprogrammerte funksjonsblokker
  • Målrettet håndtering av ressurser grunnet direkte, spesifikk styring av brønner

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jeg gir deg gjerne råd om dine moderniserings- eller utvidelsesprosjekter. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og vårt store tjenestetilbud.

Produkter


Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.