PTPOWER 50-PE - Skyddsledarplint
3260052
E-nummer: 2910137

Skyddsledarplint, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: PowerTurn-anslutning, 1. Plan, area: 10 mm2 - 70 mm2, monteringssätt: NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med starkströmsplinten gäler enkel och lätt jackning nu även för stora ledare
Den kompakta konstruktionen möjliggör kabeldragning i trånga utrymmen
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Utöver användning av det befintliga testuttaget kan givarplintar jackas på, som vardera ger upptagning av ytterligare två testkablar