Värt att veta
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
PS-MT - Testpropp
PS-MT
-
Testpropp
0311647
Testpropp, poltal: 1, färg: silver
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Mätpropp
Poltal
1
Anslutningsdata
Anslutningstyp
Fjäderkraftanslutning
Mått
Höjd
15 mm
Stiftdiameter
6,5 mm
Materialuppgifter
Färg
silver
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Material, kontakt
Polyamid PA oförstärkt, försilvrad mässing
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
0311647
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BE1Z3X
Produktnyckel
BE1Z3X
GTIN
4017918001582
Vikt per styck (inklusive förpackning)
3,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
3,6 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Tillbehör
RPS
-
Reduceringshylsa
0201647
PS-IH WH
-
Isolerstopphylsa
0311566
PS-IH RD
-
Isolerstopphylsa
0311579
PS-IH BU
-
Isolerstopphylsa
0311582
PS-IH YE
-
Isolerstopphylsa
0311595
PS-IH GN
-
Isolerstopphylsa
0311605
PS-IH VT
-
Isolerstopphylsa
0311618
PS-IH GY
-
Isolerstopphylsa
0311621
PS-IH BK
-
Isolerstopphylsa
0311634
Produkthjälp