CSA
Godkännande-ID: 13631cUL Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 57 A | 20 - 6 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 57 A | 20 - 6 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
Godkännande-ID: 13631EAC Ex
Godkännande-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Godkännande-ID: IECExSEV14.0013UATEX
Godkännande-ID: SEV14ATEX0156UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Endast solida ledare | 1100 V | 50 A | 0,5 - 16 | |
flertrådig med trådändhylsa | 1100 V | 50 A | 0,5 - 10 |