AGK 10-PTPOWER BK/YE - Avtappningsplint
3260154
E-nummer: 2912890

Avtappningsplint, märkspänning: 1500 V, märkström: 57 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 10 mm2, 1. Plan, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringssätt: på baselement, färg: svart/gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stor märkyta
Den helisolerade och som tillval användbara uttagsplinten möjliggör ett spänningsuttag
Grenplint, för montering i sidoinföringstratten