De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsats, poltal: 24+PE, storlek: B24, antal anslutningar per pol: 2, Hona, Push-in-anslutning, 500 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, användning: Effekt