Energidistribution i datacenter Energidistribution har varit en stor del av vår identitet i över 100 år. Dra nytta av tillförlitliga komponenter som främjar tillgängligheten och den kontinuerliga driften av ett datacenter. Vi förser dig med ett komplett koncept för PDU (Power Distribution Unit).

Power Distribution Units framför rader med serverrack

Fördelar Utnyttja styrkan i våra komponenter för energidistribution i PDU-enheten och anslutningen mellan PDU-enheter och serverrack.

  • Kompakt design med hög skalbarhet
  • Robust mot yttre påverkan tack vare industriella kvalitetsstandarder
  • Hög tillförlitlighet och tillgänglighet tack vare redundanta koncept
  • Underhållsvänlig och manipuleringssäker

Utrustning för kraftfördelningsenheter och serverrack Med Phoenix Contact är PDU:erna utrustade för hög tillgänglighet. Operatörer förlitar sig på vår beprövade anslutningsteknik för energidistribution från PDU-enheter till IT-rack. En annan fördel för dig är snabb och säker installation.

Interaktiv bildkarta: Utrustning för allt från PDU till serverrack
PDU – Power Distribution Unit
En PDU-enhet är utrustad med lösningar för energiresiliens, anslutningsteknik och automatisering. Förutom komponenter erbjuder vi också våra partners effektiva koncept för att bygga en kraftfördelningsenhet. Ta reda på mer om hur du kan dra nytta av att arbeta med Phoenix Contact inom detta område.
Mer information
PDU – Power Distribution Unit
Effektiv energiöverföring
Jackbara HEAVYCON-industridon ger platsbesparande energiöverföring med höga prestanda jämfört med klassiska CEE-kontakter. Andra viktiga fördelar är snabb och felfri idrifttagning. Tack vare den minskade förlusteffekten och den lägre värmeutvecklingen möjliggör de enorma energibesparingar.
Mer information
Effektiv energiöverföring
Anslutningsteknik till serverrack
Med våra kundanpassade lösningar hittar du rätt produkt för din applikation. Vi utvecklar kontakter och kabeldragningslösningar enligt dina specifikationer och krav
Mer information
Anslutningsteknik till serverrack
Kontakter i rack
Ett internationellt projekt för standardiserade kontakter för strömförsörjning av rack säkerställer minskade kostnader för konstruktörer och operatörer. Phoenix Contact är involverat i Open Compute Project (OCP).
Mer information
Kontakter i rack

Komponenter för PDU


Öppet apparatskåp med PDU-komponenter

PDU (Power Distribution Unit)

PDU-utrustningen kräver robusta, tillförlitliga och kompakta komponenter. Våra samarbetspartner satsar på Phoenix Contact för tillförlitlig kraftdistribution, hög systemtillgänglighet och effektiv dataöverföring i apparatskåpet. Utrusta PDU inom följande områden.

  • Försörjning och skydd: Satsa på tillförlitliga strömförsörjningar och säkringar som skyddar dina system mot överlast och kortslutningar. Dessa komponenter säkerställer hög tillgänglighet och säkerhet för dina system.
  • Omkoppling, mätning och övervakning: Produkterna möjliggör tillförlitlig omkoppling, exakt mätning och kontinuerlig övervakning av energiflöden. Detta leder till optimerad energidistribution, tidig feldetektering och minimerade stopptider. Du som ägare maximerar kraftfördelningsenheternas tillförlitlighet och tillgänglighet i datacentret och sparar dessutom energi.
  • Märkning, montering och installation: Med våra industriella märkningssystem sköter du märkningen snabbt och smidigt. Verktyg och programvara för planering och installation vid apparatskåpstillverkning bidrar till att förkorta produktionsprocessen.
  • Automatisering: Styr och övervaka dina processer på ett effektivt sätt med automatiseringslösningar. Hit hör styrenheter, I/O-moduler och programvarulösningar som möjliggör sömlös integration och optimering av din infrastruktur.
Serverrum med IT-rack med röd larmlampa

Skydd mot oplanerade driftstopp

Kontinuerlig tillgänglighet har extra hög prioritet för kraftfördelningsenheter. För detta ändamål har vi ett harmonierande utbud med strömförsörjning, säkringar, överspänningsskydd och energihantering för att maximera tillgängligheten för apparatskåp och tillhörande anläggningar. Power Reliability-konceptet från Phoenix Contact erbjuder många fördelar:

  • Hög tillgänglighet: Skydd mot avbrott och nätverksstörningar
  • Effektiv energihantering: Detaljerad datainsamling och analys av energiflöden
  • Säkerhet: Skydd mot överlast och kortslutning
  • Hållbarhet: Effektiv energianvändning och minimering av stopptider
Två anställda drar kablar till ett apparatskåp

Effektiv apparatskåpstillverkning

Phoenix Contact samarbetar med apparatskåpstillverkare för att optimera produktionsprocessen för snabb driftsättning av datacenter. Vårt koncept ökar effektiviteten och lönsamheten i våra kunders processer. Samtidigt garanterar det kvaliteten och tillförlitligheten för det färdiga apparatskåpet. Vi fokuserar på följande faktorer:

  • Digitalisering: Heltäckande programvarulösningar som sparar tid
  • Modulsystem: Anpassningsbara och skalbara lösningar
  • Automatisering: (Delvis) automatiserade arbetsmoment ökar effektiviteten och kvaliteten
  • Märkning: Helhetslösningar för märkning och etikettering
  • Rådgivning: Individuell rådgivning för processoptimering

Fler produkter för PDU

Utforska ett urval av vårt sortiment och hitta rätt komponenter för din PDU-enhet.

Energidistribution från PDU till IT-rack


HEAVYCON-kablage för datacenter

Optimera din kabeldragning

Kraftfull och tillförlitlig energidistribution är en avgörande faktor i datacenter. Men i takt med att kabeltätheten ökar blir det också allt viktigare med en enkel och mindre platskrävande installation. Ökade energibehov och stigande energikostnader ökar också efterfrågan på energieffektiva kontakter och kabellösningar. HEAVYCON-kontakterna för datacenter från Phoenix Contact är ett utmärkt val för att optimera elektriska anslutningar.

HEAVYCON-kontakter för datacenter

Kraftfulla, kompakta och energieffektiva

När det gäller energidistribution i datacenter ersätter industriella anslutningar i allt högre grad konventionella CEE-kontakter. Jackbara HEAVYCON-industridon har ett antal övertygande fördelar:

  • Mindre utrymmeskrävande kabeldragning tack vare kompakt design
  • Säker och tillförlitlig energiöverföring upp till 70 A tack vare robust design-in
  • Kort installationstid tack vare enkel installation med klicklåsanordning och utan verktyg
  • Förhindrar anslutningsfel och minskar reservdelskostnaderna med kontaktinsatser med fasta poler
  • Betydligt lägre kontaktmotstånd hos crimpkontakterna minskar förlusteffekten och ger energibesparingar på upp till 60 %
  • Lägre värmeutveckling ger optimal kraftöverföring och minskat kylbehov

Produktöversikt Kontakter för datacenter

HEAVYCON COM
HEAVYCON DCC
HEAVYCON COM

HEAVYCON DCC

Poltal 4 + PE 4 + PE
Märkström/märkspänning 40 A / 400 V 70 A / 690 V
Ledararea 1,5 mm² ... 10 mm² / AWG 16 ... AWG 8 6 mm² ... 25 mm² / AWG 10 ... AWG 4
Kabelytterdiameter 11 mm ... 21 mm 11 mm ... 34 mm
Anslutningsteknik Crimpanslutning Crimpanslutning
Monteringssätt Kontaktinsats Skruv Klicklåsanordning
Kabelförskruvning M32 integrerad, med eller utan dragavlastning M32 eller M50 integrerad, med eller utan dragavlastning
Kapslingsklass IP66 IP66
Godkännanden CE, UL CE, UL

Energidistribution i serverrack


Team vid skrivbord för att diskutera produktutveckling

OCP (Open Compute Project)

De viktigaste utmaningarna för datacenterbranschen är snabb tillgänglighet och att minska antalet avbrott i systemen. För att göra datacenter effektivare, mer robusta och snabbare skalbara arbetar de olika arbetsgrupperna inom OCP (Open Compute Project) med att utveckla nya hårdvarutekniker med öppna standarder. Dessa tekniker ska inte bara förbättra prestandan, utan också minska kostnaderna och miljöpåverkan. Med sin mångåriga kompetens inom anslutningsteknik deltar Phoenix Contact i projektet "Rack and Power" för utveckling av innovativa kontakter. Genom att arbeta tillsammans och dela kunskap och resurser kan innovativa lösningar utvecklas och implementeras snabbare.

Kraftkontakt för high-density-applikationer

Kraftkontakt för high-density-applikationer

Kraftkontakterna i serien Power Connect Hybrid kombinerar kraft- och signalöverföring i en och samma kontakt. Med den höga kontakttätheten och de flexibelt konfigurerbara kraft- och signalkontakterna är de idealiska för moderna kraftomvandlare. Med upp till 85 A per kontakt möjliggör de hög effekt för olika high-density-tillämpningar.