De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Sockelhus B6, med längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 2, på sidan, 2x M25, höjd: 54,6 mm, kabelförskruvning: utan, med valbar färg på pulverlackeringen