De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsats, poltal: 2+PE, storlek: D7, effektkontakter: 2, antal anslutningar per pol: 1, Hona, axialskruvanslutning, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, användning: Effekt