HC-M-08-GBIT-CT-M - Kontaktinsatsmodul
1417302

Kontaktinsatsmodul, poltal: 8, Stift, Crimpanslutning, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, ledarens ytterdiameter:5 mm ... 7 mm, användning: Data, utan crimpkontakter

Produktdetaljer









Kompatibla produkter