Standardkontakt för D-SUB-kontaktinsatser
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28
-
D-SUB-crimpkontakt
1418784
D-SUB-crimpkontakt, serie: HC-M-DSUB-C, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 1 mm, märkström: 5 A, anslutningsarea: 0,08 mm2 ... 0,12 mm2, AWG 28...24 , material kontakt: Metall
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Hög kvalitetsklass
Olika anslutningstyper för alla applikationer
Vriden kontakt