CRIMPFOX-TC MP - Crimptång med digital display
1212510

Crimptång, för svarvade kontakter, universell areainställning, upp till max. 2,5 mm2, digital display med 0,01 mm stegvidd, upplåsningsbar tvångsspärr, inkl. positioneringshjälp

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Presstänger för bearbetning av svarvade kontakter upp till 2,5 mm²
Den integrerade positioneringshjälpen ger en exakt inriktning av kontakterna
Universell inställningsmöjlighet för en exakt bearbetning av motsvarande areor