HC-Q02-I-AT-HV-F - Kontaktinsats
1496730

Kontaktinsats, poltal: 2+PE, storlek: D7, effektkontakter: 2, antal anslutningar per pol: 1, Hona, axialskruvanslutning, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, användning: Effekt

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373