CK4,0-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt
1663271

Crimpkontakt, Hona, vinklad, kontaktdiameter: 4 mm, märkström: 40 A, anslutningsarea: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , material kontakt: Cu-legering

Produktdetaljer









Kompatibla produkter