De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Sockelhus B24, med längsbygel, material: PA 6.6-FR, kabelutgångar: 2, på sidan, 2x M40, höjd: 84 mm, kabelförskruvning: utan, Standard