De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsats, poltal: 16+PE, storlek: D25, antal anslutningar per pol: 1, Hona, Push-in-anslutning, 250 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2