Kabelförskruvning, material förskruvning: Förnicklad mässing, kabelns ytterdiameter 11 mm ... 17 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M25 x 1,5, färg: silverfärgad, med O-Ring
Produktdetaljer
Produkttyp
Komplett skruvanslutning
Antal ledningar
1
Tillverkare
BIMED
Tillverkarbeteckning
BMBC-E3
Skärmad
nej
Utförande dragavlastning
A
Kategori för slaginverkan
6
Skyddsklass
IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
IP68 (5 bar, 30 min.)
IP66
Skyddsklass
4X
Omgivningstemperatur (drift)
-40 °C ... 100 °C (statisk)
Måttskiss
Längd
40 mm
Längd anslutningsgänga
8 mm
Borrhålsdiameter
25,1 mm ... 25,3 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter
27 mm
Nyckelbredd stöd
27 mm
Sexkant vinkelmått
30 mm
Gängtyp anslutningssida
M25 x 1,5
Gängstigning
1,5 mm
Färg
silverfärgad
Material, insats
Polyamid 6
Material, kabelpackning
CR
Material, O-ring
Perbunan
Material, förskruvning
Förnicklad mässing
Kabeluppbyggnad
Ledarens ytterdiameter
11 mm ... 17 mm
14 mm ... 17 mm (vid UL 514 B)
Omgivningsförhållanden
Halogenfri
nej
Monteringsinstruktion
1) Montera förskruvningens stöd till kapslingen med rätt vridmoment 2) För in ledningen 3) Dra åt överfallsmuttern med rätt vridmoment
Artikelnr
1411165
Antal/förp.
5 Styck
Minsta beställningsantal
5 Styck
Försäljningskod
BF7DAX
Produktnyckel
BF7DAX
Katalogsida
Sida 688 (C-2-2019)
GTIN
4046356922999
Vikt per styck (inklusive förpackning)
50,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
49,38 g
Tullnummer
74198090
Ursprungsland
TR
ECLASS
ECLASS-9.0
27144432
ECLASS-10.0.1
27144432
ECLASS-11.0
27144432
ETIM
ETIM 8.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
DNV
Approval ID: TAE00003WY
UL Listed
Approval ID: E199260
cUL Listed
Approval ID: E199260
cULus Listed
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Miljövänlig användningsperiod (EFUP): 50 år
Information om farliga substanser finns i tillverkarförklaringen under "Nedladdningar"