Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Kapsling
1411330

Genomföringshus B24, med längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, material skyddslock: PC, höjd: 30,5 mm, kabelförskruvning: utan, skyddslock: ja, Standard, med platt packning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

God skärmningseffekt vid elektromagnetiska störningar