HC-Q05-I-CT-M - Kontaktinsats
1406538

Kontaktinsats, poltal: 5+PE, storlek: D7, antal anslutningar per pol: 1, Stift, Crimpanslutning, 230 V/400 V, 20 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373