Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

CK2,5-ED-2,50ST AU - Crimpkontakt
1674817

Crimpkontakt, serie: HC-M-06, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 2,5 mm, anslutningsarea: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , material kontakt: Cu-legering

Produktdetaljer









Kompatibla produkter