CK2,5-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt
1663608

Crimpkontakt, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 2,5 mm, märkström: 16 A, anslutningsarea: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , material kontakt: Cu-legering

Produktdetaljer









Kompatibla produkter