PT 2,5-L/L/L/MT - Knivfrånskiljarplint
1336406

Knivfrånskiljarplint, märkspänning: 500 V, Termisk kontinuerlig ström Ith: 18 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter