PTI 16/S BU - Installationsplint
3214023
E-nummer: 1739438

Installationsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 76 A, Push-in-anslutning, 1. Plan, Märkarea: 16 mm2, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompatibla med alla installationsplintar från Phoenix Contact
Förutom testmöjligheten i bryggschaktet har alla anslutningspunkter ett testuttag
Alla anslutningspunkterna kan tydligt märkas, och det är lätt att identifiera alla monteringsriktningarna
Kompakt konstruktion anpassad efter installationsfördelare
Den nya Push-in anslutningstekniken tillåter enkel, direkt jackning av styva och flexibla ledare med trådändhylsa från 0,34 mm²