CSA
Godkännande-ID: 13631EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Godkännande-ID: TAE00000Z9CSA
Godkännande-ID: 13631cUL Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
UL Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505UKCA-EX
Godkännande-ID: CML 22UKEX1227UIECEx
Godkännande-ID: IECExSEV14.0013U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast solida ledare | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
| flertrådig med trådändhylsa | 690 V | 109 A | 6 - 35 | |
ATEX
Godkännande-ID: SEV14ATEX0156U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast solida ledare | 690 V | 109 A | 2,5 - 35 | |
| flertrådig med trådändhylsa | 690 V | 109 A | 6 - 35 | |