プロトコル別の製品

プロトコル別の製品

インテリジェントネットワーキング

プランニングと設置の時間を短縮:多様性のあるこの製品ラインアップで、あらゆるアプリケーションに対応するフィールドバスネットワークを作成できます。

戻る 産業用通信機器

カテゴリ

  • CANopen
    CANopen

    CANopenフィールドバスシステムは特に信頼性のあるデータ伝送に適しています。

  • CC-Link
    CC-Link

    クイックCC-Linkケーブル配線に対応するコネクタ、パッシブコンポーネントなど。

  • DeviceNet
    DeviceNet

    DeviceNet™は小規模ネットワークであっても多くのアプリケーションに適しています。

  • EtherCAT
    EtherCAT

    EtherCATは高速処理用に最適化されています。

  • EtherNet/IP™
    EtherNet/IP™

    EtherNet/IP™でオフィスネットワークと産業用ネットワークが安定。

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    FOUNDATION Fieldbusアプリケーションのモジュール型設定用の、フィールドバス部品。

  • HART
    HART

    センサとコントローラ間の通信用のHARTおよびWirelessHART部品

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUSは、あらゆるプロセス周辺機器を一般的なすべてのコントローラと接続します。

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Linkで、コントローラとフィールド間のプロセスデータとサービスデータを常時交換できます。

  • Modbus
    Modbus

    用途の広いModbus通信プロトコルは実績のある使いやすいソリューションです。

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUSは、機械および製造システムのオートメーションで使用する、世界最先端のフィールドシステムです。

  • PROFINET
    将来性のあるシステムソリューション

    PROFINETはイーサネットのフィールドバスシステムで、すべてのレベルで一貫したデータ伝送を行います。

  • Sercos
    sercos

    オートメーションテクノロジのデータを高速で同期伝送するSercos部品。

  • VARAN
    VARAN

    産業環境での配線用パッシブVARAN部品。

絞込み検索 プロトコル別の製品

このカテゴリの製品をすべて表示する

アプリケーションのケーブル配線は増えており、メンテナンスとサービス作業が複雑で手間がかかるものになっています。フィールドバスネットワークに切り替えれば、機器のタイプにかかわらず、フィールドレベルから制御レベルまでのあらゆるオートメーションレベルで明確に接続できるようになります。

特長

  • シリアルデータ伝送で配線の手間を低減
  • システムの自己診断機能により、エラーおよびメンテナンス時間を削減
  • デジタルデータ伝送で障害保護を向上
  • システム部品を柔軟に選択:オープン規格に基づく
  • 将来性を考慮 – 簡単に拡張および変更可能

部品とシステム

フィールドバス構築用の部品とシステム  

フィールドバスごとの部品とシステム

フエニックス・コンタクトには、あらゆるフィールドバスに対応する部品とシステムが幅広く用意されています。対応するプラグやさまざまなフィールドデバイス、インフラ部品からターンキーソリューションまで揃っています。

先進テクノロジ

Tiger chip  

テクノロジをリード - Tiger Chipなどのイノベーションで

フエニックス・コンタクトは1980年半ばに最初の産業用フィールドバスにINTERBUSを導入しました。以来、産業通信用システムの開発をすすめ、改善を行っています。

フエニックス・コンタクトはこの実績を誇りにしています。フエニックス・コンタクトは独自のINTERBUSおよびPROFINET用ASIC(特定アプリケーション向け集積回路)で市場のテクノロジをリードしています。PROFINET実装のためのTiger Chipなどの開発は、Inspiring Innovationを繰り返し行うことのメリットを証明できる良い例です。  

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報