SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - コネクタ
1438182

コネクタ、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12 Push-Pull、キーイング: D、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

時間を節約できるプッシュロック(Push-Lock)接続:コンタクトレバーを開くことにより、工具を使用せずに電線を接続・切断
直感的に分かる接続:コンタクトレバーの色分けと数字マーキングにより個別のリッツ線を簡単に割当て
Push-inテクノロジ内蔵:シンプルな直接挿入で、簡単に事前処理済みの単線を配線することができます。
耐衝撃性および耐振動性のある接続:実績のあるスプリング式テクノロジにより、安全で確実な接続を保証
安全にシールド:極端な機械的ひずみ下であっても確実な360°シールド接続
プッシュプル高速嵌合の設置で時間を短縮