ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

FO通信用コネクタM17 MPOシリーズ

高密度で堅牢なパッケージ:フエニックス・コンタクトは、インテリジェントな送電網でのリアルタイムデータ伝送向けに、産業機器用MPOコネクタを発売しました。堅牢なインターフェースは高品質の光ファイバが特徴で、長距離にわたる伝送でも安定した帯域幅を確保します。
FO通信用コネクタM17 MPOシリーズ

特長

  • 将来に備えたデータ配線に最適:高品質光ファイバが最適な反射減衰量を実現
  • コンパクトな機器コネクタで、ラックユニットあたり最大72のFO前面接続が可能
  • 故障防止:堅牢なねじ式ロック機構で、最高レベルの引張強度を確保
  • プラグ・アンド・プレイ:組立て済みのコンポーネントで特別な工具を使用せずに簡単に設置
  • 調達が容易:機器とケーブルコネクタ、分電ボックス、およびケーブルを単一ソースから
堅牢なM17 MPOシリーズの通信用コネクタ

堅牢なM17 MPOシリーズの通信用コネクタ

FOコネクタは、スマートグリッドのリアルタイムデータ伝送に最適で、ラックユニットあたり最大72のFO前面接続が可能です。

光ファイバベースの通信用コネクタ

光ファイバベースの通信用コネクタ

フエニックス・コンタクトはFO配線向けに適切な接続テクノロジを提供します。機器接続、パッチパネル、カップリングおよびDINレール用分配器で、製品ラインアップを網羅します。

インテリジェントなパワーグリッドでのリアルタイムデータ伝送に最適な産業機器用MPOコネクタ

インテリジェントなパワーグリッドでのリアルタイムデータ伝送に最適な産業機器用MPOコネクタです。
産業機器用MPOコネクタ YouTube