クイック接続プラグ

クイック接続プラグ

ユーザーフレンドリーな接続

軽量、ユーザーフレンドリー、シールド対応 - クイック接続プラグは産業環境での明確な配線を保証します。

戻る 設置テクノロジ

カテゴリ

絞込み検索 クイック接続プラグ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フィールドでD-SUBプラグをすばやく接続するときにはんだ付け工具や圧着工具は必要ないという考え方が今では定着しています。ねじ、スプリング、圧接接続式から選択できます。総合製品ラインアップにはさまざまなケーブル挿入角度や極数のバージョンがあります。

特長

  • ユーザーフレンドリーな接続方式で簡単に取付け
  • 金属コーティングしたハウジングで高い電磁適合性
  • 可逆接続ユニットで柔軟性のある35種類のケーブル挿入口
  • 幅広い製品ラインアップ:さまざまな極数やケーブル挿入角度のバージョン

保護クラスを安全かつ簡単に接続

PROFIBUSおよびCANopen対応のM12クイック接続プラグ  

D-SUBとM12インターフェースを接続するフィールドバスプラグは屋内と屋外をつなぐインターフェースの役割を果たします。

PROFIBUSおよびCANopen®向けフィールドバスプラグは通常IP20のD-SUB接続とIP65モジュールで長く使用されているM12コネクタを組み合わせています。

M12クイック接続プラグにはさまざまなケーブル挿入口があり、さまざまな方法で使用できます。新しい完全モールドハウジングは比較的軽く、強力なメカニカル保護を提供します。激しい振動を受けるアプリケーションでも高価なモジュールを危険にさらすことなく製品を使用するのに理想的です。

SPEEDCON M12接続は1回転させるだけで確実にロックできます。この方法で既製の部品をすばやく設置できます。

あらゆるPROFIBUS装置をクイック接続

90度のPROFIBUSコネクタプラグ  

90度のPROFIBUSコネクタプラグ

フエニックス・コンタクトには複数のPROFIBUSシステム専用クイック接続プラグがあります。入力および出力バスケーブルをすばやく接続できて便利です。製品ラインアップにはさまざまなPROFIBUSアプリケーション向けのクイック接続プラグが含まれています。

  • 35度と90度のケーブル挿入口
  • 同軸ケーブル挿入口型
  • プログラミングインターフェースを追加
  • 切替え可能な終端抵抗を組込み

単線および撚線の銅線を接続したPROFIBUSケーブル用プラグを使用できます。すべてのバージョンに終端抵抗が組み込まれています。スライドスイッチで外部から終端抵抗に通電できます。

あらゆる要件を満たす汎用プラグ

SUBCONシリーズのクイック接続プラグ  

SUBCONシリーズのクイック接続プラグ

SUBCONシリーズの汎用プラグを使えば1つのシステムに限定されることがなく、柔軟な対応が可能になります。社内で開発したプロトコルでもはんだ付けや圧着の必要がなく、ユーザーフレンドリーに接続できます。

フエニックス・コンタクトは、RS-232/RS-422/RS-485やTTYなど一般的に使用されるインターフェースに9、15、25極のバージョンを提供します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階