EtherNet/IP™

オープンネットワーク

オープンネットワーク

オフィス環境と産業環境をネットワークで接続すればどこにいても常に自分の機器のデータにアクセスできるようになります。

戻る プロトコル別の製品

カテゴリ

絞込み検索 EtherNet/IP™

このカテゴリの製品をすべて表示する

慣れた方法でオートメーションを制御したいとお考えですか。EtherNet/IP™(Ethernet Industrial Protocol)はオープンな産業用フィールドバスシステムです。ODVA(Open DeviceNet™ Vendors Association)が作成し管理しています。またEtherNet/IP™は国際標準のIEC 61158シリーズで標準化されています。

特長

  • Ethernet標準でオフィスネットワークと産業用ネットワークが安定
  • DHCPやBootPなどの一般的なEthernet対応プロトコルでアドレス割当てが簡単
  • EtherNet/IP™装置に搭載したウェブサーバで高速起動と、便利な診断機能が可能

幅広く利用されているオープンEtherNet/IP™

EtherNet/IP™装置  

幅広く利用されているオープンEtherNet/IP™

幅広く利用されているオープンフィールドバスシステムが利用できます。EtherNet/IP™を使ったCIP(Common Industrial Protocol)は従来のEthernetネットワーク経由で使用します。

次のような特長があります。

  • 従来使用しているEthernetハードウェアとの互換性がある。
  • EthernetとTCP/IPおよびUDP/IPプロトコルで、装置レベルのすべてのデータにインターネットからでもアクセスできる。
  • EtherNet/IP™は10/100 Mbpsの高速伝送(組合せ可能)なので大量のデータにも適している。
  • データ伝送は同期伝送にも非同期伝送にも対応している。
  • EtherNet/IP™は生産者/消費者モデルを使用している。

EtherNet/IP™:あらゆるアプリケーションに対応するI/Oコンポーネント

Inlineステーションを個別に組立て  

EtherNet/IP™対応I/Oの幅広いラインアップ

モジュール仕様
 フエニックス・コンタクトのEtherNet/IP™対応バスカプラを使えば制御盤またはフィールドでモジュールI/Oステーションを操作できます。アーキテクチャの面からはフィールドバスカプラはEtherNet/IP™ネットワークのスレーブで、マスターはローカルバスです。
最大の柔軟性:Inline Modularオートメーションキットを使用することで次の機能が使えます。それぞれのI/Oを指定通りに設計し、制御盤の省スペースを実現します。
フィールド上のモジュール:Fieldline ModularシリーズのI/O装置を使えばフィールドインストレーションの自由度が最大になります。機能的でアプリケーションに応じてカスタマイズできます。

ブロック仕様
 極めて頑丈:EtherNet/IP™対応Axioline Eシリーズのブロック仕様の装置にはさまざまなハウジングと幅広い機能があり、常に個別のソリューションを提供します。
標準デジタル機能のほかにもIO-Link通信があり、最大の柔軟性を提供します。

Ethernet/IP™用ネットワークアイソレータ

Ethernet/IP™用ネットワークアイソレータ  

Ethernet/IP™用ネットワークアイソレータ

フエニックス・コンタクトのアイソレータを使えば銅線ベースのEthernetネットワークを4 kVまで節電します。このためEthernet装置とインターフェースを保護できます。産業条件での干渉イミュニティが大きく向上します。

  • この装置はEN 50155およびEN 50121準拠の鉄道アプリケーション要件を満たします。

データ負荷を最小化するEtherNet/IP™スイッチ

Ethernet/IP対応の産業用イーサネットスイッチ  

Ethernet/IP™ネットワーク対応の産業用イーサネットスイッチ

フエニックス・コンタクトの産業用イーサネットスイッチにはマルチキャストフィルタがあり、EtherNet/IP™を最適にサポートします。Internet Group Management Protocol(IGMP)を使用して、実際にデータパケットを必要とするネットワーク機器にだけそのパケットを転送できます。これにより不要なデータトラフィックを回避し、ネットワークのデータ負荷を最小限に抑え、高い可用性を確保します。この目的で、7000シリーズマネージドスイッチはIGMPスヌーピングおよびIGMPクエリア機能を両方サポートします。

さらに、EtherNet/IP™で規定されているDevice Level Ring(DLR)の冗長化もスイッチに内蔵しています。そのため停電時は3 ms以内でほぼシームレスに切り替えて最大のシステム可用性を達成し、複数の非DLR対応の装置をDLRリングに接続できます。

FL SWITCH 7000シリーズのマネージドスイッチはCommon Industrial Protocol(CIP)をサポートしており、制御システムで直接コンフィグレーションと診断を簡単に行うことができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

関連情報

Referrer: https://www.bing.com/search?q=EtherNET%2FIP+%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88I%2FO+e-CON&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=ethernet%2Fip+%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88i%2Fo+e-con&sc=0-25&sk=&cvid=30EA5A53F7ED41EF9C4FC9CF4861DD63