概要に戻る

産業用通信のケーブル配線クラス

カテゴリと伝送特性

最新の通信ケーブル配線はISO/IEC 11801に準拠します。これは構内配線に関する規格で、異なる伝送品質を持つネットワークのチャネルと部品カテゴリについて記述しています。

  • チャネルクラスには全体の伝送経路が記載されています。
  • 部品カテゴリには部品の条件が記載されています。
  • 部品は対応するチャネルで使用します。

例:
クラスEAチャネルがISO/IEC 11801 AM1およびAM2に準拠してCAT6Aの部品のサイズを示している場合、設計上は10ギガイーサネットが可能となります。

チャネルクラス部品カテゴリ最大周波数速度アプリケーション標準
クラスDCAT5100 MHz

100 Mbps(4極)

1 Gbps(8極)

Fast Ethernet、PROFINET

ギガビットイーサネット

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

クラスECAT6250 MHz

100 Mbps

1 Gbps

Fast Ethernet

ギガビットイーサネット

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

クラスEAカテゴリ6A500 MHz

100 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

Fast Ethernet

ギガビットイーサネット

10ギガビットイーサネット

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

クラスFCAT7600 MHz

100 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

Fast Ethernet

ギガビットイーサネット

10ギガビットイーサネット

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

クラスFAカテゴリ7A1000 MHz

100 Mbps

1 Gbps

10 Gbps

40 Gbps

Fast Ethernet

ギガビットイーサネット

10ギガビットイーサネット

40ギガビットイーサネット

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


概要に戻る
詳細

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

ケーブルとライン