通信用コネクタ

最大40 Gbpsの通信速度のデータコネクタ

さまざまな通信用ケーブル

個別アッセンブリのコネクタと最大通信速度40 Gbpsのケーブルを活用しましょう。

戻る コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 通信用コネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのコネクタで安全確実にデータを伝送します。幅広い種類、コーディング、嵌合面でデータ伝送ソリューションをいつも柔軟に実現できます。製品ラインアップには銅線と光ファイバーがあり、プリアッセンブリコネクタシステムとアッセンブリ用コネクタシステムとあります。

特長

  • 幅広い種類で最大の柔軟性
  • 工具不要の接続で簡単に取付け
  • 一般的なバスシステムのサポートで幅広いアプリケーションに対応
  • 標準コネクタシステムで産業環境でも高度な安全性

銅線通信用コネクタ

銅線通信用コネクタ  

銅線通信用コネクタ

複雑なオートメーションプロセスは大量のデータを高速で必要としており、伝送速度は高速化し続けています。高性能コネクタと現場でアッセンブリ可能なケーブルを活用しましょう。

  • 10 Gbps対応で将来性のある高速ケーブル配線
  • 革新的なハイブリッドケーブル配線
  • IP20、IP65/IP67、IP69Kのソリューション
  • IDC式、ピアス式、スプリング式

 

FOベースの通信用コネクタ

FOベースの通信用コネクタ  

FOベースの通信用コネクタ

高い伝送速度、低減衰、電磁干渉の影響を受けにくい:
光ファイバケーブルは、最新の産業用システムおよびインフラアプリケーション用伝送媒体の一つです。ファイバタイプかインターフェースかを問わず、当社の幅広い製品ラインアップよりお客様のアプリケーションに最適な接続テクノロジを選択することができます。

  • IP20/IP65/IP67のソリューション
  • ピンコネクタのパターンST、SC、SC-RJ、LC、F‑SMA、M12を備えた光ファイバコネクタ
  • ファイバタイプPOF、PCF、GOF(マルチモードおよびシングルモード)
  • PCとAPC研磨の仕様
  • インテリジェントパワーグリッドのリアルタイムデータ伝送用M17 MPOシリーズのFO通信用コネクタ
  • すべてのファイバタイプに最適な工具

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード


FDX 20シリーズのコンパクトなスプライスボックス

将来性のあるデータ伝送。


フエニックス・コンタクトの通信用コネクタ

銅線および光ファイバケーブル用通信用コネクタ