銅線通信用コネクタ

最大通信速度10 Gbpsの銅線ケーブル配線

幅広い接続ソリューション

高速ケーブル配線も革新的なハイブリッド配線も、銅線ケーブルで安全確実にデータを送信できます。

戻る 通信用コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 銅線通信用コネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

伝送速度と通信量は上がり続けています。カテゴリCAT6A部品でインフラストラクチャや産業アプリケーションでも10 Gbpsまでの通信速度を利用できます。フエニックス・コンタクトの銅線通信用コネクタは安全で信頼性のあるデータ交換を保証します。

特長

  • 最大伝送速度10 Gbpsで将来性のあるケーブル配線
  • 一般的なバスシステムのサポートで幅広いアプリケーションに対応
  • 工具不要の接続で簡単に取付け
  • 標準コネクタシステムで産業環境でも高度な安全性

標準化された嵌合面

標準化された嵌合面  

標準化された嵌合面

幅広い標準通信コネクタと幅広いアクセサリをベースにした柔軟で一貫性のあるデータ伝送ソリューションを実現しましょう。

  • 丸型コネクタM8およびM12
  • RJ45
  • 産業用嵌合面バージョン1、4、6、14
  • USB
  • D-SUB

 

簡単にフィールドアッセンブリ

簡単にフィールドアッセンブリ  

簡単にフィールドアッセンブリ

フエニックス・コンタクトのコネクタは工作機械、コンピュータセンター、屋外アプリケーションなどのさまざまなアプリケーションに便利で安全な接続テクノロジを提供します。

  • IDC(圧接)式
  • ピアス式
  • プッシュイン式

  • デバイスと制御盤の多彩なパネル貫通

 

一般的なプロトコル

一般的なプロトコル  

一般的なプロトコル

工作機械とシステム、製造、ビルオートメーション、プロセスオートメーションなど、いずれも銅線通信用コネクタで幅広いバスシステムをサポートする以下のケーブル配線を柔軟に採用できます。

  • EtherNet/IP™、Ethernet、VARAN
  • EtherCAT®、PROFINET、Sercos®
  • INTERBUS、PROFIBUS、CANopen®
  • DeviceNet™、CC-Link

 

信頼性のある保護コンセプト

信頼性のある保護コンセプト  

信頼性のある保護コンセプト

360度EMCシールドの特別なシールドコンセプトはEMCとESDの最も厳しい要件を満たします。さらにコネクタとケーブルは厳しい環境条件から確実に保護します。

  • 厳しい温度条件から保護
  • 液体保護
  • 防振
  • 抗紫外線

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

ケーブルとライン

サービス

ダウンロード


RJ45コネクタ

堅牢な高速嵌合式RJ45コネクタは10 Gbpsに対応します。