19インチプラグインカード端子台とコネクタ

しっかり固定して簡単に配線

しっかり固定して簡単に配線

19インチ接続エレメントを使って装置を簡単かつ安全に接続。

戻る コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 19インチプラグインカード端子台とコネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

コンポーネントと接続を増やしセーフティを高める - 制御システムの設計には革新的なソリューションが求められます。フエニックス・コンタクトは理想的なソリューションを提供します。プリント基板を安全に保護する19インチプラグインカード端子台や十分な柔軟性を備え簡単に配線できる19インチラック用コネクタなど。

特長

  • DIN 41617およびIEC 60603-2(DIN 41612)に準拠したソケットコネクタ用クイックケーブル接続
  • ねじまたはスプリング接続で簡単に取付け
  • 前面ねじ接続なので操作が簡単
  • ロッキングでプリント基板をしっかり確実に固定
  • あらゆる代表的なDINソケットに対応しており多彩な用途に対応

19プラグインカード端子台SKBI

各種仕様の19インチプラグインカード端子台  

各種仕様の19インチプラグインカード端子台

プリント基板の変更をお考えですか。プラグインカード端子台SKBIで実現可能です。

  • IEC 60603-1/DIN 41617およびIEC 60603-2/EN 60603-2に準拠
  • 制御盤内やDINレール上の任意の場所に取付け可能
  • ガイドレールで100 x 160 mmの欧州形式カードにしっかり取り付けて安全に格納
  • ねじ接続で問題なく配線
  • 安定した絶縁ハウジングでプリント基板を確実に保護
  • 固定キャッチで脱落防止
  • プリント基板はエジェクタで簡単に取外し可能

19インチラック用コネクタ

各種仕様の19インチラック用コネクタ  

各種仕様の19インチラック用コネクタ

背面でねじまたはスプリング接続する19インチラック用コネクタは19インチラック専用に開発されました。IEC/EN 60603-2に準拠しています。


ねじ接続式19インチラック用コネクタ
タイプDおよびFの32極ピンストリップに適しています。

  • ソケットコネクタSFLY:ねじ止めソケットコネクタとアングル型端子台がY字配列されており、ケーブル接続時にわかりやすくなっています。
  • ソケットコネクタFRONT-SFL:前面ねじ接続で最大接続電線断面積は2.5 mm2


スプリング接続式19インチラック用コネクタ
取付け寸法とマーキングはタイプD32のIEC 60603-2/EN 60603-2要件に適合。

  • ソケットコネクタFRONT-ZFL:コンパクトなスプリング接続式で最大1.5 mm2の単線および撚線に対応。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階