Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
保護等級
材質
ハウジング材質
接続方法
SC-RJソケットインサート、デュプレックス、パネル取付けフレームVS-A-F-IP67用、グラスファイバー(マルチモードおよびシングルモード)、PCF/HCS、プラスチックファイバーで使用可能
SC-RJカップリングインサート、デュプレックス、パッチパネルVS-PP-19-1HE-16-F用、中継ボックスVS-TO... F... および前面プレートVS-SI-FP-2F用、GOF(マルチモードとシングルモード)、HCS、プラスチックファイバーで使用可能
SC-RJパネル取付けフレーム、IP67、バヨネットロック用、金属製、シングルモード対応のカプリング付き、SC-RJ+SC-RJ、取付け口は丸形、シールあり、取付けネジなし
SC-RJカプリング、IP65/67、デュプレックス、GOF(マルチモードおよびシングルモード)、PCF、プラスチックファイバーに使用可能
SC-RJプッシュプルカップリング、IP67、金属製、保護カバー付き、色:ニッケルメッキ
マルチポートデータ接続:プッシュ-プルSC-RJ、ロボットにパッシブPROFINETケーブル配線、取付け脚部を含む。
マルチポートパワーおよびデータ接続:プッシュ-プルパワーおよびSC-RJ、ロボットにパッシブPROFINETケーブル配線、取付け脚部を含む。
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"