製品リスト:光ファイバー通信用コネクタ

フィルタ

161件

FOコネクタ - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

SC-RJ光ファイバコネクタ、IP20、デュプレックス、クイック接続、PROFINET用、PCFファイバ200/230 μm用、ケーブル径2.2 mm

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

光ファイバカップリング - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

SC-RJプッシュプルカップリング、IP67、金属製、保護カバー付き、色:ニッケルメッキ

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

FOアクセサリ - VS-POF-FA-KONFTOOL-XLABEL - 1405334

TF-SC-RJ-POF KONF SET/CUTFOX-SC-RJ-POFの予備ラベル

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

SC-RJコネクタ - FOC-V14-C1S-S/SJFP - 1407915

SC-RJコネクタ、 保護等級: IP65/IP67、 極数: 2、 100 Mbps、 部材: ステンレス1.4404製、 接続方式: プッシュプル、 ケーブル引込口: ストレート

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

SC-RJコネクタ - FOC-V14-C1S-S/SJFG - 1407917

SC-RJコネクタ、 保護等級: IP65/IP67、 極数: 2、 部材: ステンレス1.4404製、 接続方式: プッシュプル、 ケーブル引込口: ストレート

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

FOコネクタ - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

プッシュプルコネクタ(バージョン14)、ダイキャスト亜鉛、POF対応SC-RJインサート、ケーブル径5.5~10 mmに対応、ケーブル挿入口は底面

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

FOコネクタ - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFG:10 - 1408049

プッシュプルコネクタ(バージョン14)、ダイキャスト亜鉛、GOF対応SC-RJインサート、ケーブル径5.5~10 mmに対応

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

FOコネクタ - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP:10 - 1408053

プッシュプルコネクタ(バージョン14)、ダイキャスト亜鉛、POF対応SC-RJインサート、ケーブル径5.5~10 mmに対応、ケーブル挿入口は底面

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

SC-RJコネクタ - FOC-V14-C1S-S/SJFG:10 - 1408069

SC-RJコネクタ、 保護等級: IP65/IP67、 極数: 2、 100 Mbps、 部材: ステンレス1.4404製、 接続方式: プッシュプル、 ケーブル引込口: ストレート

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

FOコネクタ - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP:10 - 1408093

プッシュプルコネクタ(バージョン14)、ダイキャスト亜鉛、POF対応SC-RJインサート、ケーブル径5.5~10 mmに対応、ケーブル挿入口は底面

価格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
161 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階