Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
認証
タイプ
極数
シールド
取付けタイプ
保護等級
コンタクト表面材質
RJ45ソケットインサート、プリント基板取付け用、カテゴリ6A、8極、シールド対応、アングルハンダピン、1x
RJ45メスインサート、 保護等級: IP20、 極数: 8、 CAT5 (IEC 11801:2002)、 部材: 銅合金、 接続方式: IDC(圧接)接続、 電線断面積: AWG 24- 22
RJ45プリント基板用コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT5 (IEC 11801:2002)、 接続方式: フローはんだ付けコンタクト
RJ45ソケットインサート、プリント基板取付け用、カテゴリ6、8極、シールド対応、ストレートハンダピン、1x
RJ45ソケットインサート、モジュラー(Keystone)、カテゴリ6、8極、シールド対応、ケーブル接続(LSA)、ばら線および単線AWG 26 ... 22
RJ45ソケットインサート、1x、プリント基板取付け用、カテゴリ5e、8極、シールド対応、アングルハンダピン
RJ45ソケットインサート、2x、プリント基板取付け用、カテゴリ5e、8極、シールド対応、アングルハンダピン
RJ45ソケットインサート、4x、プリント基板取付け用、カテゴリ5e、8極、シールド対応、アングルハンダピン
RJ45パネル取付けフレーム、1x、IP20、プリント基板接続用ソケットインサート、取付けネジ無
RJ45パネル取付けフレーム、2x、IP20、プリント基板接続用ソケットインサート、取付けネジ無
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"