製品リスト:銅線接続

フィルタ

729件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

信号の種類

  • その他のオプション
    閉じる

    信号の種類



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

パッチパネル - PP-RJ-RJ - 2703015

パッチパネル、RJ45ジャック×2、10/100/1000 MBps、DINレールアダプタ、IP20

パッチパネル - PP-RJ-SC - 2703016

パッチパネル、ねじ式端子台のRJ45ジャック、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ストレインリリーフでシールド接続

パッチパネル - PP-RJ-SCC - 2703018

パッチパネル、Push-in式端子台のRJ45ジャック、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ストレインリリーフでシールド接続

パッチパネル - PP-RJ-IDC - 2703019

パッチパネル、IDC端子台のRJ45ジャック、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ストレインリリーフでシールド接続

パッチパネル - PP-RJ-RJ-F - 2703020

パッチパネル、RJ45ジャック×2、10/100/1000 MBps、DINレールアダプタ、IP20、シールド電流監視、サージ保護

パッチパネル - PP-RJ-SC-F - 2703021

パッチパネル、ねじ式端子台のRJ45ジャック、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ストレインリリーフでシールド接続、シールド電流監視、サージ保護

パッチパネル - PP-RJ-SCC-F - 2703022

パッチパネル、Push-in式端子台のRJ45ジャック、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ストレインリリーフでシールド接続、シールド電流監視、サージ保護

パッチパネル - PP-RJ-IDC-F - 2703023

パッチパネル、IDC端子台のRJ45ジャック、10/100/1000 Mbps、DINレールアダプタ、IP20、ストレインリリーフでシールド接続、シールド電流監視、サージ保護

インジェクタ - INJ 1000 - 2703005

PoEインジェクタ、30 W、RJ45ソケットx2、10/100/1000 Mbps、DINレールに取付け、IP20

インジェクタ - INJ 1000-T - 2703006

PoEインジェクタ、30 W、RJ45ソケットx2、10/100/1000 Mbps、DINレールに取付け、IP20、広域な温度範囲-40°C ~ 75°C

729 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階