製品リスト:鉄道産業用ケーブル

フィルタ

80件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=ケーブルの1番目のコネクタの仕様をここで指定します。, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=ケーブルの2番目のコネクタの仕様をここで指定します。, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg]

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-MS/ 2,0-28R SCO RAIL - 1407296

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 2 m、鉄道アプリケーション

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-MS/10,0-28R SCO RAIL - 1407298

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m、鉄道アプリケーション

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-MR/ 5,0-28R SCO RAIL - 1407300

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ アングル M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m、鉄道アプリケーション

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-MS/ 2,0-28R/FS SCO RAIL - 1407309

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 2 m、鉄道アプリケーション

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 2,0-28R/FS SCO RAIL - 1407303

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、片側フリー、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 2 m、鉄道アプリケーション

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 5,0-28R/FS SCO RAIL - 1407304

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、片側フリー、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 5 m、鉄道アプリケーション

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-10,0-28R/FS SCO RAIL - 1407305

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、片側フリー、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 10 m、鉄道アプリケーション

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 2,0-28R/FR SCO RAIL - 1407306

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、片側フリー、上 ソケット アングル M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 2 m、鉄道アプリケーション

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 5,0-28R/FR SCO RAIL - 1407307

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、片側フリー、上 ソケット アングル M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 5 m、鉄道アプリケーション

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-MS/ 2,0-28R SCO RAIL - 1407311

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 2 m、鉄道アプリケーション

80 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階