製品リスト:ケーブルとコネクタ

フィルタ

347件

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

認証

  • その他のオプション
    閉じる

    認証



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

信号の種類

  • その他のオプション
    閉じる

    信号の種類



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

FOパッチケーブル - FOC-PN-B-1000/... - 1402172

各エレメントの内部固定取付け用POF PROFINET接続ケーブルは、非常に頑丈なポリアミド製(PA)です。 各エレメントは非常に耐摩耗性があるポリアミド(PE)製です。 ケーブルはハロゲンフリー、抗オゾン、抗紫外線で、頑丈なポリウレタン(PUR)外装で覆われています。

FOパッチケーブル - FOC-PN-C-1003/... - 1402175

非常に柔軟なPOF PROFINETケーブルはドラッグチェーンに使用し、最大500万回の曲げに対応します。 各エレメントは非常に耐摩耗性があるポリアミド(PE)製です。 ケーブルはハロゲンフリー、抗オゾン、抗紫外線で、頑丈なポリウレタン(PUR)外装で覆われています。

FOパッチケーブル - FOC-PN-HCS-1018/... - 1402190

HCS PROFINET取付けケーブル、室内および室外に固定取付けするためのアッセンブリ可能(地中への埋設取付けは不可)、各エレメントは超硬質ポリアミド(PA)製。 このケーブルはハロゲンフリー、抗オゾン、抗紫外線でPVC外装です。

ネットワークケーブル - VS-OE-OE-937/... - 1402687

ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、4-極、PE-X ハロゲンフリー、黒RAL 9005、シールド対応、片側フリー、上 片側フリー、ケーブル長: 長さ自由(0.5 ... 400 m)、鉄道アプリケーション

ネットワークケーブル - VS-OE-IP20-93B-LI/2,0 - 1416128

アッセンブリPROFINETケーブル、カテゴリ5e、シールド対応、星形カッド、AWG 22撚線(7本)、RAL 6018(黄緑)、RJ45プラグ/IP20、片側フリー、ストレート、長さ:2 m

ネットワークケーブル - VS-IP20-IP20-93B-LI/2,0 - 1416131

アッセンブリPROFINETケーブル、カテゴリ5e、シールド対応、星形カッド、AWG 22撚線(7本)、RAL 6018(黄緑)、RJ45プラグ/IP20+RJ45プラグ/IP20、ストレート、長さ:2 m

ネットワークケーブル - VS-PPC/ME-IP20-93B-LI/5,0 - 1416138

アッセンブリPROFINETケーブル、カテゴリ5e、シールド対応、星形カッド、AWG 22撚線(7本)、RAL 6018(黄緑)、RJ45プラグ/IP67プッシュプル金属製ハウジング+RJ45プラグ/IP20、ストレート、長さ:5 m

ネットワークケーブル - VS-PPC/PL-IP20-93B-LI/5,0 - 1416141

アッセンブリPROFINETケーブル、カテゴリ5e、シールド対応、星形カッド、AWG 22撚線(7本)、RAL 6018(黄-緑)、RJ45プラグ/IP67プッシュプルプラスチック製ハウジング+RJ45プラグ/IP20、灰、ストレート、長さ:5 m

ネットワークケーブル - VS-OE-PPC/ME-93B-LI/5,0 - 1416162

アッセンブリPROFINETケーブル、カテゴリ5e、シールド対応、星形カッド、AWG 22撚線(7本)、RAL 6018(黄緑)、RJ45プラグ/IP67プッシュプル金属製ハウジング、片側フリー、ストレート、長さ:5 m

ネットワークケーブル - VS-PPC/ME-PPC/ME-93B-LI/5,0 - 1416165

アッセンブリPROFINETケーブル、カテゴリ5e、シールド対応、星形カッド、AWG 22撚線(7本)、RAL 6018(黄緑)、RJ45プラグ/IP67プッシュプル金属製ハウジング+RJ45プラグ/IP67プッシュプル金属製ハウジング、ストレート、長さ:5 m

347 結果

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階