コネクタ

コネクタ

充実した製品ラインアップに加えてさまざまなメリットを提供

信号用、通信用、電源用コネクタはあらゆるアプリケーションに対応する強力なソリューションです。

戻る 製品

カテゴリ

絞込み検索 コネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

多彩なM5~M58丸型コネクタ、通信用コネクタ、太陽光発電用コネクタからモジュール角型コネクタ、産業用ヘビーデューティコネクタまで、フエニックス・コンタクトの広範囲なコネクタラインアップは産業用および準産業用アプリケーションにバラエティに富んだソリューションを提供します。

特長

  • 多くのデザインとモジュール型システムで、さまざまなアプリケーションが可能
  • すぐれた品質と専門性で最高レベルの信頼性
  • 産業用途の一般的な保護等級の機器向けの革新的で時間短縮のソリューション
  • 顧客別特殊仕様対応で高い柔軟性
  • 端子台のプロが設計をサポート

丸型コネクタ

丸型コネクタ  

丸型コネクタ

フエニックス・コンタクトはさまざまなサイズの産業用オートメーション向け丸型コネクタを提供します。大型も小型も、ストレートもアングル型も、モールドも現場アッセンブリ用も、幅広いラインアップのポートフォリオで信号、データ、電源を伝送する最適なソリューションを提供します。

  • 革新的なハイブリッドコネクタM12およびM23
  • 3~19極 M5、M8、M12、M23、7/8インチの信号用コネクタ
  • M8およびM12通信用コネクタは伝送速度10 Gbps
  • M12~M58電源用コネクタは最大電流150 A、最大電圧630 V

 

通信用コネクタ

通信用コネクタ  

通信用コネクタ

フエニックス・コンタクトの銅線および光ファイバケーブル通信用コネクタは確実で高速なデータ伝送を産業、コンピュータセンター、インフラアプリケーションで実現します。コネクタ、パッチケーブル、アクセサリは一般的なすべてのフィールドバスおよびネットワークで使用できます。

  • 最大伝送速度40 Gbps
  • IP20、IP65/IP67、IP69Kのソリューション
  • 革新的なハイブリッドケーブル配線
  • パッチパネルとマーシャリング用パネルは19インチラック取付け可能

 

ヘビーデューティコネクタ

ヘビーデューティコネクタ  

ヘビーデューティコネクタ

ヘビーデューティコネクタでインターフェースを保護し、過酷な条件下でも電源、データ、信号を確実に伝送します。防塵、防水、耐振動性があり、機械的な歪みに非常に強く、IP69K保護に準拠してシールされています。

  • EMC保護の導電性金属製ハウジング
  • 取付けも接続も対応可能なスリーブハウジングとベースエレメント
  • モジュール型コンタクトインサートは極数が一定で幅広い接続方式に対応
  • EMC保護の導電性表面

 

モジュール式角型コネクタ

モジュール式角型コネクタ  

モジュール式角型コネクタ

モジュール角型コネクタで機器、端子ボックス、制御盤をコンパクトに接続します。バラエティに富んだハウジングバージョン、モジュール型コンタクトインサート、圧着コンタクト用コンタクトキャリアで信号、データ、電源を柔軟に接続できます。

  • IP65/IP67/IP68/IP69K保護のスリーブハウジング
  • 4~40極のコンタクトインサートセット
  • ハイブリッドアプリケーション用モジュール型コンタクトインサート
  • パネル取付けベースとカップリングハウジング

 

E-Mobility 向け充電接続システム

世界中のすべてのアプリケーションに対応する充電接続システム  

世界中のすべてのアプリケーションに対応する充電接続システム

ACパワーグリッドでの充電も急速DC充電も―フエニックス・コンタクトはタイプ1、タイプ2、およびGB/T規格に対応する国際的な使用に適した充電接続システムを提供します。ACおよびDC充電ケーブル、またAC充電インフラ用ソケットは、安全で信頼性が高く、使い易くなっています。

  • CCSタイプ1、CCSタイプ2およびGB/T規格のDC充電ケーブル
  • タイプ1、タイプ2およびGB/T規格対応AC充電ケーブル
  • タイプ2およびGB/T規格対応ACインフラ用充電ソケット
  • 保護カバー、ホルダ、および修理キットなどの、対応するアクセサリ

 

太陽光発電用コネクタ

太陽光発電用コネクタ  

太陽光発電用コネクタ

フエニックス・コンタクトの太陽光発電用コネクタは次のような幅広いアプリケーションに対応します:
組立式ACおよびDCコネクタ、機器用コネクタ、および太陽光発電パネル、建材一体型太陽光発電(BIPV)、マイクロインバータの接続テクノロジにより、安定した接続ソリューションを実現します。

  • IP66/IP68保護のACおよびDCコネクタ
  • IP65/IP66/IP68保護のACおよびDC機器接続
  • 309 A/600 V対応(UL)の貫通およびプリント基板用端子台
  • BIPVおよびマイクロインバータ用接続システム

 

設置システム

設置システム  

設置システム

簡単なケーブル接続、分岐、機器接続を問わず、IPDおよびQPD設置システムは、工具不要のPush-in式接続テクノロジと高速のQUICKON IDC接続により、ケーブル接続時の時間を節約できます。

  • 固定接続とプラグイン接続
  • IP68/IP69K/IK07用ソリューション
  • 40 A/690 Vに対応
  • 最大5 x 6 mm2のケーブル用

 

19インチラック用プラグインカード端子台およびメスコネクタ

19インチラック用プラグインカード端子台およびメスコネクタ  

19インチラック用プラグインカード端子台およびメスコネクタ

19インチテクノロジのプラグインカード端子台とメスコネクタを使用して、コントロールキャビネットの機能を便利かつ安全に拡張できます。ねじ接続とスプリング接続により、接続エレメントを簡単に配線でき、制御盤内のどの場所にもしっかり固定されます。

  • 19インチラック用カード端子台、ねじ式接続、IEC 60603-1/DIN 41617およびIEC 60603-2/EN 60603-2に準拠
  • EN 60603-2/EN 60603-2準拠の背面ねじまたはスプリング接続の19インチメスコネクタ

 

プリント基板用端子台

プリント基板用端子台  

プリント基板用端子台

プリント基板用端子台でシグナル、データ、パワーを簡単かつ安全に直接プリント基板に伝送できます。省スペースになる接続方法は、プロセス産業や産業環境における多くの用途に適しています。

  • 接続電線サイズ0.14~95 mm²に対応
  • 232 A/1000 Vに対応
  • ねじ式接続、スプリング式接続、圧接式接続
  • 2.5 mm ~ 20 mmピッチ

 

プリント基板用コネクタ

プリント基板用コネクタ  

プリント基板用コネクタ

当社のプリント基板用コネクタは、さまざまな業界や市場のデバイス設計に対して、ユニバーサルでメンテナンスが容易な電線接続を提供します。

  • 接続電線サイズ0.14~35 mm²に対応
  • 125 A/1000 Vに対応
  • ねじ式接続、スプリング式接続、圧接式接続、ピアス式接続または圧着端子式接続
  • スナップラッチ機構またはねじフランジで嵌合ロック

 

大電流用パネル貫通型端子台

大電流用パネル貫通型端子台  

大電流用パネル貫通型端子台

大電流用パネル貫通型端子台で大電流と高電圧をハウジングパネルを通して確実・安全に伝送できます。さまざまな接続方式で柔軟性のある伝送ソリューションが実現します。

  • 接続電線サイズ4~150 mm²に対応
  • 309 A/1000 Vに対応
  • ねじ式接続、スプリング式接続、T-LOX式接続、ボルト式接続
  • パネル厚1~6 mmに対応

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

確たる技術力

コネクタ、電子機器用ハウジングの世界をご体感ください。

フエニックス・コンタクトの2020年ハイライト

2020年ハイライト

デジタル化を活用し、スマートワールド向けのクリエイティブなソリューションをご覧ください。

ハイライトを見る
フエニックス・コンタクトのコネクタおよび電子機器用ケースの新製品

コネクタおよび電子機器用ケースの新製品

信号、通信、電源用コネクタと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。

2019/2020年の新製品
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/jp?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/jpja/web/main/products/entry_page/entry_page