通信用コネクタ

データ伝送速度最大40 Gbps用の通信用コネクタ

さまざまな通信用ケーブル

個別アッセンブリのコネクタとデータ伝送速度最大40 Gbpsのケーブルを活用します。

戻る コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 通信用コネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのコネクタで安全確実にデータを伝送します。幅広いデザイン、コーディング、ピンコネクタのパターンにより、データ伝送用の一貫したソリューションを柔軟に実現することができます。製品ラインアップには銅線と光ファイバがあり、組立済みのコネクタシステムと組立式コネクタシステムがあります。

特長

  • 幅広い設計で最大の柔軟性
  • 工具不要の接続テクノロジで簡単に取付け
  • 一般的なバスシステムのサポートにより、実行可能な幅広いアプリケーションに対応
  • 標準コネクタシステムにより産業環境でも高度な安全性を提供

銅線通信用コネクタ

銅線通信用コネクタ  

銅線通信用コネクタ

複雑なオートメーションプロセスは大量のデータを高速で必要としており、伝送速度は高速化し続けています。高性能コネクタと現場で組立て可能なケーブルを活用します。

  • 10 Gbpsまで対応で将来性のある高速ケーブル配線
  • シングルペアイーサネット(SPE)用の一貫したケーブル配線ソリューション
  • 革新的なハイブリッドケーブル配線
  • IP20、IP65/IP67、IP69Kのソリューション
  • IDC式、ピアス式、Push-in式

 

FOベースの通信用コネクタ

FOベースの通信用コネクタ  

FOベースの通信用コネクタ

高い伝送速度、低減衰、電磁干渉の影響を受けにくい:
光ファイバケーブルは、最新の産業用システムおよびインフラアプリケーション用伝送媒体の一つです。ファイバタイプかインターフェースかを問わず、当社の幅広い製品ラインアップよりお客様のアプリケーションに最適な接続テクノロジを選択することができます。

  • IP20/IP65/IP67のソリューション
  • ピンコネクタのパターンST、SC、SC-RJ、LC、F‑SMA、M12を備えた光ファイバコネクタ
  • ファイバタイプPOF、PCF、GOF(マルチモードおよびシングルモード)
  • PCとAPC研磨の仕様
  • インテリジェントパワーグリッドのリアルタイムデータ伝送用M17 MPOシリーズのFO通信用コネクタ
  • すべてのファイバタイプに最適な工具

 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

コンフィグレータ

個別アプリケーションのために製品およびソリューションの環境設定を行います。

ケーブルとライン

サービス

ダウンロード


FDX 20シリーズのコンパクトなスプライスボックス

将来性のあるデータ伝送。


フエニックス・コンタクトの通信用コネクタ

銅線および光ファイバケーブル用通信用コネクタ