Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PTV 4 OG - Gjennomgangsklemme
1291851
El-nr.: 1236372

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: oransje

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Oversiktlig kabling grunnet ledertilførsel på siden
Kompakt byggform gjør det mulig å koble opp selv der det er trangt om plassen
Push-in-tilkoblingsklemmene utmerker seg med systemegenskapene til CLIPLINE complete-systemet
Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak